Opublikuj swoje produkty
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer
    ARDEX

    PANDOMO EP - Solvent free epoxy primer

    Product details

    Coloured epoxy resin bonding bridge for a wide range of applications

    • High mechanical load capacity
    • Solvent-free
    • Good adhesion to various substrates
    • Low viscosity with high penetrability
    • Easy to use

    Range of application
    For indoor use. Primer and bonding bridge for concrete, cement screed and calcium sulphate screed substrates

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPandomo-EP
    • Rodzina produktuSubfloor Preparation
    • Grupa produktuEpoxy Primer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Pokrycia i wykończenia
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Europa Azja