Opublikuj swoje produkty
Torch Applied Membranes - Details
ARDEX

Torch Applied Membranes - Details

ARDEX is committed to providing efficient and effective means of specifier support. Below are various Torch Applied Membrane drawing files to make your specifications much easier.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytorch-applied-membranes
  • Rodzina produktuWaterproofing
  • Grupa produktuTorch on Bituminous Waterproofing Membrane
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Zaprojektowano wNowa Zelandia
  • Wyprodukowano wNowa Zelandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampproofing and Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17
  • OmniClass TitleWaterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

Dostępny w krajach:

Oceania Azja