Opublikuj swoje produkty
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
Hopper Head Diameter: 125/75 mm
    Areco

    Hopper Head Diameter: 125/75 mm

    Hopper Head Diameter: 125/75 mm is a component for the corresponding Areco roofing, facade or rainwater drainage system. A Hopper Head is mounted under the gutter to transport water into the Downpipe. It is intended to be integrated with the matching Areco system, with final dimensions and installation details selected to suit the project.
    Opis
    • • Product: Hopper Head Diameter: 125/75 mm • Product category: Construction: Roof Accessories • Material: Galvanized steel • Application: roof rainwater collection, conveyance, connection or support, as appropriate to the named component • Nominal inlet/outlet diameter: 125/75 mm • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARS-HOPPERHEAD125-75
    • Rodzina produktuRoof Drainage
    • Grupa produktuRoof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja