Opublikuj swoje produkty
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
Hopper Head Diameter: 150/90 mm
    Areco

    Hopper Head Diameter: 150/90 mm

    A Hopper Head is mounted under the Gutter to transport water into the Downpipe.
    Opis
    • Areco has a complete range of roof drainage products. In addition to extreme durability, this system also provides exceptional fitting accuracy. The products are manufactured from top quality raw material and with high performance, in our fully automated production line in Malmö, Sweden. All of the production lines consist of computer-controlled, fully automated machines and industrial robots. This is to ensure that we fulfil both the toughest technical specifications and environmental demands. Hang gutters are available in dimensions 125 and 150 mm, pipes and holders in dimensions 75, 90, 100 and 110 mm, including all accessories necessary for your installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARS-HOPPERHEAD150-90
    • Rodzina produktuRoof Drainage
    • Grupa produktuRoof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Akcesoria do dachów

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja