Opublikuj swoje produkty
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
Areco Stratos Roof
    Areco

    Areco Stratos Roof

    Stratos combines strength with the elegant, traditional appearance of roof tiles. Suitable for all type of roofs with a pitch of up to 14 degrees. The profile only weighs 5 kg/m2 which means that it is easy to handle and minimises the weight acting on the roof structure.
    Opis
    • Sheet metal has a durability that surpasses most other materials. The life spam in relation to the cost stands in a class of its own.​ Areco's roof tiles combine the strength and elegance of traditional clay and concrete roof tiles. The light weight makes handling easy and minimizes weight-stress to the structure. Available in many different colours.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyARS-TPSTRATOS
    • Rodzina produktuRoof Tiles
    • Grupa produktuRoof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Szwecja