Opublikuj swoje produkty
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
Easy-Clickfals 295-221
    Areco

    Easy-Clickfals 295-221

    This variant preserves the classic Clickfals appearance while introducing a 426 mm-wide flat section in the steel. The result is a calmer, more refined roof surface for projects that favour traditional Clickfals aesthetics with a more uniform visual finish. This BIM product represents Easy-Clickfals 295-221, intended for coordination and specification within the corresponding Areco building envelope system.
    Opis
    • • Product: Easy-Clickfals 295-221 • Product category: Construction: Roof • Material: Material grade not specified in the source data • Application: metal roofing and related roof construction • Dimensions, coating/colour options, tolerances, structural performance and fixing details: refer to the current product datasheet and project requirements where not stated above
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeasy-clickfals-295-221
    • Rodzina produktuRoof Tiles
    • Grupa produktuRoof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Szwecja