Opublikuj swoje produkty
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290
    Ariston

    Heat Pump - NIMBUS 5 PLUS M R290

    NIMBUS 5 is designed around professionals’ expertise and features R290 refrigerant, a natural refrigerant with a near-zero GWP (0.02)*.
    Developed in close collaboration with professionals, NIMBUS 5 addresses real installation and maintenance needs with features designed to simplify key phases of the job.

    This monobloc range is designed to simplify installation and maintenance activities, helping
    professionals work more efficiently while providing homeowners with reliable comfort
    throughout the year.

    Connectivity is embedded to grant remote control and even remote assistance from technical service center (optional). 

    There are several sizes available:

    • NIMBUS 5 PLUS 30 M R290 (3,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 50 M R290 (5,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 80 M/M-T R290 (8,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 120 M/M-T R290 (12,0 kW*)
    • NIMBUS 5 PLUS 150 M/M-T R290 (15,0 kW*)

    *A7W35 - nominal power - according to EN14511

    Opis
      • Refrigerant gas R290
      • High efficiency in cold climates
      • Easy replacement of gas boilers - thanks to high water temperature operation  
      • Integrated systems with Bus BridgeNet
      • Sensys HD 2 included
      • Easy accessibility to all internal components
      • Easy installation and set-up with a wide range of accessories
      • PV function
      • Connectivity embedded
      • Remote control thanks to Ariston NET app
      • Zero kit antifreeze system integrated
      • Magnetic filter integrated
      • Heating element 6 kW integrated

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNIMBUS-5-PLUS-M-NET-R290
    • Rodzina produktuHEAT PUMPS
    • Grupa produktuNimbus 5 R290
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2026-10-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Pompy ciepła
    • Kod ETIMEC001213
    • Nazwa ETIMHeating heat pump
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass Number23-33 17 11 11
    • OmniClass TitleAir Source Packaged Heat Pumps

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit