Opublikuj swoje produkty
Pompy ciepła - NIMBUS FLEX M NET R32
Pompy ciepła - NIMBUS FLEX M NET R32
Pompy ciepła - NIMBUS FLEX M NET R32
Pompy ciepła - NIMBUS FLEX M NET R32
Pompy ciepła - NIMBUS FLEX M NET R32
    Ariston

    Pompy ciepła - NIMBUS FLEX M NET R32

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(8 recenzje)

    Pompa ciepła powietrze-woda NIMBUS FLEX M NET R32 to najnowocześniejsze rozwiązanie firmy Ariston do ogrzewania, chłodzenia i c.w.u.: jednostka wewnętrzna zawiera wszystkie kluczowe elementy wewnątrz i może być łatwo zintegrowana z systemem wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

    Czynnik chłodniczy R32 jest obecny tylko w jednostce zewnętrznej pompy ciepła i zapewnia niski potencjał globalnego ocieplenia. Woda w instalacji przepływa pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.

    Dzięki klasie efektywności A+++ pompa ciepła jest w stanie ogrzewać i chłodzić otoczenie oraz podgrzewać z maksymalną wydajnością, nawet w warunkach zimnej pogody.

    Łączność jest wbudowana, aby zapewnić zdalne sterowanie, a nawet zdalną pomoc z centrum obsługi technicznej (opcjonalnie).

    Dostępnych jest kilka rozmiarów:

    • NIMBUS FLEX 35 M NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS FLEX 50 M NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 80 M NET R32 (8,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M NET R32 (12,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 120 M-T NET R32 (12,0 kW* - 3ph)
    • NIMBUS FLEX 150 M NET R32 (15,0 kW*)
    • NIMBUS FLEX 150 M-T NET R32 (15,0 kW* - 3ph)

      *A7W35 według EN14511

      Opis
        • Gaz chłodniczy R32
        • Wysoka wydajność w zimnym klimacie
        • Niski dźwięk
        • Sensys HD w zestawie i osadzony w panelu przednim
        • Łatwy dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych
        • Łatwa instalacja i konfiguracja dzięki szerokiej gamie akcesoriów
        • Wbudowany filtr magnetyczny
        • Naczynie wzbiorcze 12 l zatopione
        • Funkcja fotowoltaiczna
        • Wbudowana łączność
        • Zdalne sterowanie dzięki aplikacji Ariston NET
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyNIMBUS-FLEX-M-NET-R32
      • Rodzina produktuHEAT PUMPS
      • Grupa produktuNIMBUS NET R32 - 2022
      • TypModele pokazowe
      • Data publikacji2022-09-28
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMetal
      • Materiał dodatkowyPlastikowy
      • Zaprojektowano wWłochy
      • Wyprodukowano wWłochy
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectHVAC - Pompy ciepła
      • Kod ETIMEC001213
      • Nazwa ETIMHeating heat pump
      • UNSPSC nameHeat pumps
      • UNSPSC code40101806
      • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
      • Uniclass 2015 DescriptionAir to water heat pumps
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
      • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
      • OmniClass Number23-33 17 13 11
      • OmniClass TitleAir Source Split System Heat Pumps
      • CSI UniFormat II CodeD3020
      • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

      Dostępny w krajach:

      Europa
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
      Biblioteka produktów BIMobject

      Aplikacja Design App dla Revit

      Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

      Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

      • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
      • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
      • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit