Opublikuj swoje produkty
Pompy ciepła - NIMBUS PLUS S NET R32
Pompy ciepła - NIMBUS PLUS S NET R32
Pompy ciepła - NIMBUS PLUS S NET R32
Pompy ciepła - NIMBUS PLUS S NET R32
Pompy ciepła - NIMBUS PLUS S NET R32
    Ariston

    Pompy ciepła - NIMBUS PLUS S NET R32

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)

    Pompa ciepła powietrze-woda NIMBUS PLUS S NET R32 to najnowocześniejsze rozwiązanie firmy Ariston do ogrzewania i chłodzenia: jednostka wewnętrzna zawiera wszystkie kluczowe elementy wewnątrz i może być łatwo zintegrowana z systemem wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

    Czynnikiem chłodniczym jest R32, który przepływa w rurach pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną pompy ciepła i zapewnia niski potencjał globalnego ocieplenia.

    Dzięki klasie efektywności A+++ pompa ciepła jest w stanie ogrzewać i chłodzić otoczenie oraz podgrzewać z maksymalną wydajnością, nawet w warunkach zimnej pogody.

    Łączność jest wbudowana, aby zapewnić zdalne sterowanie, a nawet zdalną pomoc z centrum obsługi technicznej (opcjonalnie).

    Dostępnych jest kilka rozmiarów:

    • NIMBUS PLUS 35 S NET R32 (3,5 kW*)
    • NIMBUS PLUS 50 S NET R32 (5,0 kW*)
    • NIMBUS PLUS 80 S NET R32 (8,0 kW*)

    *A7W35 według EN14511

    Opis
      • Gaz chłodniczy R32
      • Wysoka wydajność w zimnym klimacie
      • Niski dźwięk
      • Sensys HD w zestawie i osadzony w panelu przednim
      • Łatwy dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych
      • Łatwa instalacja i konfiguracja dzięki szerokiej gamie akcesoriów
      • Wbudowany filtr magnetyczny
      • Naczynie wzbiorcze 12 l zatopione
      • Funkcja fotowoltaiczna
      • Wbudowana łączność
      • Zdalne sterowanie dzięki aplikacji Ariston NET
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyNIMBUS-PLUS-S-NET-R32
    • Rodzina produktuHEAT PUMPS
    • Grupa produktuNIMBUS NET R32 - 2022
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2022-09-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Pompy ciepła
    • Kod ETIMEC001213
    • Nazwa ETIMHeating heat pump
    • UNSPSC nameHeat pumps
    • UNSPSC code40101806
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass Number23-33 17 13 11
    • OmniClass TitleAir Source Split System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit