Opublikuj swoje produkty
Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Flexible coated insulation with excellent mechanical resistance Arma-Chek D

Pre-coated flexible insulation with excellent mechanical resistance, with woven fiberglass mesh coating that offers long-lasting protection for Armaflex substrates.
Opis
  • Flexible thermal insulation with a closed cell structure of elastomeric foam, black, with thermal conductivity λ=0.033 W/(m.K) at 0 ºC, high resistance factor to the transmission of water vapor (µ≥ 10,000) to control condensation in refrigeration circuits, covered with a woven fiberglass mesh with reaction to fire Euroclass E.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyarmacheck-d
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-04-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEC000406
  • Nazwa ETIMThermal insulation
  • OmniClass Number23-13 25 00
  • OmniClass TitleThermal and Moisture Protective Products