Opublikuj swoje produkty
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails

(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
Opis
  • Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA4169
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)141
  • Szerokość (mm)62
  • Głębokość (mm)123
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)2.85
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania