Opublikuj swoje produkty
Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard

Markwik 21 Panel Mixer, Demountable Single Lever Sequential, Detachable Spout and Bioguard

Markwik 21 demountable panel mixer, single sequential lever, detachable spout
Opis
  • Lever operated thermostat tap
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA6243
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)125
  • Szerokość (mm)261
  • Głębokość (mm)225
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania