Opublikuj swoje produkty
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator

Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
Opis
  • Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB4447
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)128
  • Szerokość (mm)57
  • Głębokość (mm)166
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)2.08
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania