Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/5f94d640-83b3-4113-ab15-96856d22167f
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
EDIT R BSN MXR RMTD CLICK WST
Edit R rim mounted singler lever basin mixer no waste
Pobierz
Opis
Opis
Rim mounted singler lever basin mixer without waste
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
BC710
Rodzina produktu
Edit R
Grupa produktu
Basin Mixer
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-02-17
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
90
Szerokość (mm)
215
Głębokość (mm)
405
Linki
Linki
Url produktu
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Instrukcja montażu
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Opis techniczny
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Waga netto (kg)
1.41
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Kod ETIM
EC011328
Nazwa ETIM
Washbasin mixing tap
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description
Washbasin taps
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Pobierz
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Pobierz