Opublikuj swoje produkty
EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL

EDIT R BSN MXR RMTD CHROME VSL

Edit R Rim mounted SL tall basin mixer - no waste
Opis
  • Rim mounted SL tall basin mixer without waste
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBC712
  • Rodzina produktuEdit R
  • Grupa produktuBasin Mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)75
  • Szerokość (mm)210
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.65
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011328
  • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania