Opublikuj swoje produkty
Sandringham 21 Corner Washbasin, 48cm 1 Taphole

Sandringham 21 Corner Washbasin, 48cm 1 Taphole

Sandringham 21 corner washbasin, 1 taphole with overflow
Opis
  • Corner washbasin, 1 taphole with overflow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE8941
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuPedestal wash basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)158
  • Szerokość (mm)483
  • Głębokość (mm)443
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)9.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania