Opublikuj swoje produkty
EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH

EDIT R H/R BSN 45X36 WHITE CTH OF NCH

Edit R 45cm hand rinse basin - one taphole
Opis
  • 45cm hand rinse basin with one taphole
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0787
  • Rodzina produktuEdit R
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)10.45
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania