Opublikuj swoje produkty
EDIT R VSL BSN 38X38 WHITE NTH OF & FXG

EDIT R VSL BSN 38X38 WHITE NTH OF & FXG

Edit R 38cm round Vessel basin - no tapholes
Opis
  • 38cm round Vessel basin without tapholes
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0788
  • Rodzina produktuEdit R
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)425
  • Głębokość (mm)425
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)6.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania