Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/115c7bbc-53a2-4fdd-9999-90857395fd80
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
EDIT S O/CTP BSN 50X42 WHITE CTH OF &WHG
Edit S countertop / Wall hung basin 1CTH
Pobierz
Opis
Opis
Wall Hunh countertop washbasin with one cetered tap hole
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S0799
Rodzina produktu
Edit S
Grupa produktu
Washbasin
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-02-17
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
130
Szerokość (mm)
420
Głębokość (mm)
500
Linki
Linki
Url produktu
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Instrukcja montażu
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Opis techniczny
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Ceramika
Waga netto (kg)
13
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Kod ETIM
EC011550
Nazwa ETIM
Washbasin
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Description
Wall-hung wash basins
CSI MasterFormat 2014 Code
33 44 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Catchbasins
OmniClass Number
23-39 29 13 21 19
OmniClass Title
Surface Water Retention Basins
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz