Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/122e16c8-26f9-45be-88b3-831f55c747d0
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
Contour 21 back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
Pobierz
Opis
Opis
Back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S2154
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Wall hung hand rinse basins
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
187
Szerokość (mm)
506
Głębokość (mm)
401
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S215401
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Waga netto (kg)
12.8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 Description
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz