Opublikuj swoje produkty
CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL NTH

CONTOUR 21 BASIN 60 WHITE ACSBL NTH

Contour 21 Accessible Basin 60 cm , No tap Hole, White

Opis
  • Contour 21 Accessible Basin 60 cm Without Tap Hole, White

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2167
  • Rodzina produktuCONTOUR 21
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)195
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)545
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)17.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

Dostępny w krajach:

Europa
Bułgaria