Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/528492d4-b512-4c32-a961-09af606cf48f
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Portman 21 50cm Pedestal Washbasin 1 Taphole With overflow
Portman 21 pedestal washbasin 50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Pobierz
Opis
Opis
50 cm 1 taphole with overflow, no chainstay hole
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S2481
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Pedestal wash basins
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
185
Szerokość (mm)
500
Głębokość (mm)
421
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S248101
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Waga netto (kg)
12.1
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 Description
Pedestal wash basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz