Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/bee9feea-b559-4b4c-b8fb-a10f961644ae
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Contour 21 Splash 40cm Schools basin with overflow - one taphole
Contour 21 splash 40 cm schools basin with overflow - one taphole
Pobierz
Opis
Opis
40 cm schools basin with overflow - one taphole
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S2635
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Wall hung hand rinse basins
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
160
Szerokość (mm)
402
Głębokość (mm)
328
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S263501
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Waga netto (kg)
9.7
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 Description
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz