Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
armitage-shanks/products/7a58e703-d582-4d7d-b7e2-e6bcf84a9641
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Umywalki
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Armitage Shanks
Obserwuj
Marlow 21 Oval 55cm Under-countertop Washbasin, Overflow
Marlow 21 oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Pobierz
Opis
Opis
Oval 55 cm under-countertop washbasin with overflow
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
S2685
Rodzina produktu
Sanitary
Grupa produktu
Undermounted wash basins
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2017-01-26
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
175
Szerokość (mm)
552
Głębokość (mm)
381
Linki
Linki
Url produktu
http://www.idealspec.co.uk
Instrukcja montażu
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Opis techniczny
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S268501
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Fajans szklany
Waga netto (kg)
8
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Umywalki
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_92
Uniclass 2015 Description
Undermounted wash basins
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Dostępny w krajach:
Europa
Wielka Brytania
Podobne produkty
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Pobierz
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Pobierz
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Pobierz
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Pobierz
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Pobierz
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Pobierz