Opublikuj swoje produkty
Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Pneumatic Palm Push Button, Stainless Steel (31mm Partition)

Pneumatic palm push button, stainless steel (31 mm partition)
Opis
  • Pneumatic stainless steel (31 mm partition)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS4513
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC cistern fittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)65
  • Głębokość (mm)75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)0.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Europa
Wielka Brytania