Opublikuj swoje produkty
Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham SL Washbasin Mixer 1 Taphole, 5 Litres Per Minute

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated, 5 litres per minute
Opis
  • Washbasin mixer 1 taphole, 5 L/min
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyB9208
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)124
  • Szerokość (mm)56
  • Głębokość (mm)164
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)1.92
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets