Opublikuj swoje produkty
Sandringham 21 Close Coupled WC Pan

Sandringham 21 Close Coupled WC Pan

Sandringham 21 close coupled wc pan with horizontal outlet
Opis
  • Close coupled wc pan with horizontal outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE8963
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)399
  • Szerokość (mm)386
  • Głębokość (mm)677
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)17.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets