Opublikuj swoje produkty
Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0443
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)365
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)21
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans