Opublikuj swoje produkty
EDIT D WHG BWL WHITE HF BXD

EDIT D WHG BWL WHITE HF BXD

Edit D wall mounted wc pan with horizontal outlet
Opis
  • Wall mounted wc pan with horizontal outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0782
  • Rodzina produktuEdit D
  • Grupa produktuWC pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)550
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)21.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011289
  • Nazwa ETIMToilet closet
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets