Opublikuj swoje produkty
EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

EDIT L BTW BWL HO WHITE AB

Edit L back-to wall bowl with Aquablade technology - horizontal outlet
Opis
  • Back-to wall WC bowl with Aquablade technology and horizontal outlet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS0818
  • Rodzina produktuEdit L
  • Grupa produktuWC pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Waga netto (kg)25.1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011289
  • Nazwa ETIMToilet closet
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets