Opublikuj swoje produkty
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL
SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    SEPTA PRO M1 METAL FLUSH PLATE DUAL

    Septa Pro M1 mechanical metal dual flushplate
    Opis
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. Mechanical actuation Dual flush Metal Zamac material Vandal resistant Complements Prosys In wall frames and cisterns
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS0858
    • Rodzina produktuSEPTA PRO
    • Grupa produktuFlush Plate
    • Data publikacji2021-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)265
    • Głębokość (mm)190
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)1.02
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 46 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushing Gates
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates

    Dostępny w krajach:

    Europa