Opublikuj swoje produkty
Broadway Washing Trough, 180cm

Broadway Washing Trough, 180cm

Broadway washing trough, 180 cm
Opis
  • 3 person trough
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2099
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWash troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)1800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

Dostępny w krajach:

Europa