Opublikuj swoje produkty
Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 Stainless Steel Washbasin 39cm With 1.1/2" waste

Troon 2 stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Opis
  • Stainless steel washbasin 39 cm with 1 1/2" waste
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2629
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuCounter top wash basins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)150
  • Szerokość (mm)388
  • Głębokość (mm)388
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)2.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks