Opublikuj swoje produkty
Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole

Calder Washing Trough 240cm Centre Outlet 2in Domed Waste, 4 Taphole

Calder washing trough 240 cm centre outlet 2in domed waste, 4 taphole
Opis
  • 240 cm centre outlet 2in domed waste, 4 taphole
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS2826
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWash troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)520
  • Szerokość (mm)415
  • Głębokość (mm)2400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)11.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
  • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

Dostępny w krajach:

Europa