Opublikuj swoje produkty
Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit

Contour 21 Close Coupled WC Pan, Raised Height 75cm Proj & Fixing Kit

Contour 21 close coupled raised height wc pan, 75 cm projection with floor fixing kit
Opis
  • Close coupled raised height wc pan, 75 cm projection with floor fixing kit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS3054
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)631
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)25.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets