Opublikuj swoje produkty
Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 Rimless Wall Mounted WC Pan 70cm HTM Projection

Contour 21 rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Opis
  • Rimless wall mounted wc pan 70 cm projection
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS3077
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC pans
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)366
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)701
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Waga netto (kg)32
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets