Opublikuj swoje produkty
Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 WC Flushing device, 4 or 4.5 Litre Cistern & Panel Mounted Sensor

Sensorflow 21 Flushing Device c/w 4 or 4.5L Cistern
Opis
  • n/a
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS3599
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWC cistern fittings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)48
  • Szerokość (mm)416
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)1.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets