Opublikuj swoje produkty
Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita Wall Mounted Stainless Steel Drinking Fountain

Purita wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Opis
  • Wall mounted stainless steel drinking fountain - no pedestal
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS5449
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuDrinking fountains packages
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)310
  • Głębokość (mm)266
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Waga netto (kg)8.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Drinking fountains
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDrinking fountains
  • OmniClass Number23-31 31 00
  • OmniClass TitleDrinking Fountains

Dostępny w krajach:

Europa