Opublikuj swoje produkty
Alder Sink & Bucket Grating
Alder Sink & Bucket Grating

    Alder Sink & Bucket Grating

    Alder sink 51 x 31 cm high back and fitted stainless steel bucket grating
    Opis
    • High back and fitted stainless steel bucket grating
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS5900
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuJanitorial units
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)535
    • Szerokość (mm)510
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)50
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriptionJanitorial sinks
    • OmniClass Number23-31 13 19 19
    • OmniClass TitleService Sinks

    Dostępny w krajach:

    Europa