Opublikuj swoje produkty
Conceala Plastic Auto Cistern, 13.6 Litres & Fittings

Conceala Plastic Auto Cistern, 13.6 Litres & Fittings

Conceala plastic auto cistern, 13.6 litres & fittings
Opis
  • Plastic auto cistern, 13.6 litres & fittings
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS6217
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUrinal cisterns
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)285
  • Szerokość (mm)510
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_78
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal cisterns
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets