Opublikuj swoje produkty
Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH

Doc M Contour 21 back to wall left hand corner pack
Opis
  • Back to wall left hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS6968
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessible WC Doc M equipment packages
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1401
  • Szerokość (mm)1500
  • Głębokość (mm)2200
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)70
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_60_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAccessible WC equipment packages
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

Dostępny w krajach:

Europa