Opublikuj swoje produkty
Nimbus ½" Inclined Bib Taps

Nimbus ½" Inclined Bib Taps

Nimbus ½" inclined bib taps & wall mounts exposed plumbing
Opis
  • Inclined bib tap
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyS7205
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuWater supply fittings for wash basins and troughs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)99
  • Szerokość (mm)50
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Waga netto (kg)0.74
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa