Opublikuj swoje produkty
Dock bumper
Dock bumper
    Armo

    Dock bumper

    The ARMO bumper is resistant and suitable to absorb continuous shocks
    Opis
    • The blend employed for the rubber cushion is characterized by high energy dissipation which guarantees to get back to the original shapes and dimensions even after many external pressures.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyjumbo_bumper
    • Rodzina produktuBumper
    • Grupa produktuLoading bay
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyGuma
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Rampy przeładunkowe