Opublikuj swoje produkty
ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window
Armortex

ARMORTEX® Aluminum Transaction Sliding Window

4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
Bullet Resistant Extruded Aluminum window frames are designed for “non-ricochet type” and are intended to permit the capture and retention of attacking projectiles. It lessens the potential of random injury and lateral penetration. Framing systems are 6061-T6 Aluminum clear or dark bronze anodized finish with armor to meet ballistic level requirements. Constructed to size and ballistic level requirements.Interior screws are applied to make glazing installation easy for a vast variety of glazing types and thickness and to provide security level protection when needed. Transaction windows are available with a laminate or stainless steel counters and can also be made without a counter to install on existing counters, you may already have.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyarmortex-aluminum-transaction-sliding
  • Rodzina produktuSecurity Windows
  • Grupa produktuARMORTEX®; Transaction Window
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)46
  • Szerokość (cale)36
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ticket Windows