Opublikuj swoje produkty
Aluminum Electronic Touchpad Carts

Aluminum Electronic Touchpad Carts

4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)

Simple touchpad entry with key override

1-8 digits
Operates on alkaline batteries
User code is stored when battery power is lost or removed
Audible low battery indicator
Continuous alarm sounds when code is incorrectly entered four times
Plastic top
Accessory panels
Stabilizing frame with bumper
Aluminum mounting tracks

Opis
  • Premier Supreme Anesthesia Accessory Package

    Product No: PASA-1X

    • ATB-4X Tilt Bin Organizer
    • ATB-5X Tilt Bin Organizer
    • PSR-1 Tubular Steel Railing
    • PTR-1 Trellis System
    • ATD-2 Tape Dispenser
    • AWB-5 Wire Basket
    • AMT-2 Modular Drawer Tray with Ampule Holder
    • AWC-3 Waste Container
    • AC-670S (4) 3" Divisible Trays with Dividers
    • AC-672S (2) 5" Divisible Trays With Dividers


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaluminum_electronic_touchpad_cart
  • Rodzina produktuMedical
  • Grupa produktuScientific and Medical Furnishings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)46.34
  • Szerokość (cale)34.45
  • Głębokość (cale)25.24
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)92
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMedical trolleys
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCarts
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT