Opublikuj swoje produkty
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing
Base Shoe Railing

    Base Shoe Railing

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(10 recenzje)

    Our Base Shoe System is a base mounted structural glass system that can be attached to the surface or the fascia that allows for continuous sight lines. 

    Regardless of your project scope, our dedicated experienced and professional team will do everything they can to help you deliver the final product. We are your partner from the first consultation to the project installation by our specially trained technicians. Our turn-key service leaves nothing to chance; you deal with one company for all of your railing requirements.  

    Installed by P + P Artec trained and certified installation crews.  P + P Artec project managers will schedule all field measurements, installation, and delivery dates to meet your schedule.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBase-Shoe
    • Rodzina produktuStainless Steel Railing
    • Grupa produktuBase Shoe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 23 17 11 17
    • OmniClass TitleStair Railings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka