Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
arwa/products/56c5c4ed-4d58-493b-ad98-136211cdde5f
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Niedostępne w Stany Zjednoczone
arwa
Obserwuj
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Thermostatic shower mixer, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Pobierz
Opis
Opis
Shower faucet
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
9-05451-100-000
Rodzina produktu
arwa-twinplus
Grupa produktu
Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2016-12-23
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.similor.ch/en/products/arwa/shower/shower-faucets/thermostatic-mixer/-/075-02_twin-timeless-and-smart/072-093_arwa-twinplus/9.05451.100.000_duschenmischer&segment=073-02.06.03&brand=071-01
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Waga netto (kg)
3.23
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Dostępny w krajach:
Europa
Szwajcaria
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Pobierz
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Pobierz