Opublikuj swoje produkty
78FP Gruvlok® Fire Check Valve
Zarchiwizowane

78FP Gruvlok® Fire Check Valve

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
The Gruvlok ® 78FP UL/ULC Listed and FM Approved Check Valve is a compact, cost effective valve, designed for use in grooved-end pipe fire protection systems and related equipment. Valves are to be used in conjunction with grooved pipe and pipe couplings that are listed or approved for fire protection systems.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny78fp-gruvlok-fire-check-valve
  • Rodzina produktuPipe Joining Systems
  • Grupa produktuGrooved > Flow Control > Check Valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDuctile Iron
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011469
  • Nazwa ETIMCheck valve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures