Opublikuj swoje produkty
Fig. 3110 - Solid Square Plug
Zarchiwizowane

Fig. 3110 - Solid Square Plug

SCI Malleable Iron Pipe Fittings conform to ASME B16.3 dimensions and pressure ratings. Unions conform to ASME B16.39, while bushings and plugs conform to ASM B16.14. All SCI Malleable Iron Fittings are tested for through wall porosity using an air under water process. Malleable Iron Class 150 and Class 300 Pipe Fittings are UL Listed and FM Approved.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfig-3110-solid-square-plug
  • Rodzina produktuPipe Joining Systems
  • Grupa produktuPipe Fittings > SCI Malleable Iron > MI Threaded Fittings Class 150
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMalleable iron
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings