Opublikuj swoje produkty
Fig. 3360 - Cross
Zarchiwizowane

Fig. 3360 - Cross

SCI Cast Iron Pipe Fittings conform to ASTM A126. Pipe fitting dimensions conform to ANSI B16.4 Class 125. The threads are NPT per ANSI/ASME B1.20.1. All SCI Cast Iron Fittings are UL Listed and FM Approved.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfig-3360-cross
  • Rodzina produktuPipe Joining Systems
  • Grupa produktuPipe Fittings > SCI Cast Iron
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Kod ETIMEG015540
  • Nazwa ETIMFittings, flanges and connectors
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipes and fittings
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings